您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSM-230V-GE/I - 用于小型减速电机的电容马达 GE/I
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
斜齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/kdsmotor_f_ge-1.prj},{NB=43040100},{ARTNR=43040100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Getriebe, Motor und Kondensator müssen separat bestellt werden.},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=230V mit Betriebskondensator},{MD=2600},{AD=55},{ASF=70 x 70 x 3},{KBS=PG7},{ARTNR2=43635200},{GEW=1.2},{CTN=85011093}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
SP
电压
[V]
MD
电机速度
[1/min]
AD
外-Ø电机
[mm]
ASF
连接法兰的尺寸
[mm]
KBS
电缆压盖
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号:操作电容
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43040100
43040100
齿轮箱、电容马达和操作电容必须单独订购。
Multimaterialprodukt
230V,带工作电容
2600
55
70 x 70 x 3
PG7
43635200
1.2
85011093
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表