您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AUSGL-KPL-STVZ - 平衡联轴器,材料为镀锌钢,耳轴硬化
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/ausgleichskuppl_pneu.prj},{NB=81000020},{ARTNR=81000020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse / Mutter: Stahl verzinkt, Zapfen: Stahl gehärtet},{ZD=20},{KKA=M8},{B1=4},{F=18.0},{L=55},{L2=16},{SW1=10},{SW2=7.0},{SW3=13},{SW4=17},{GEW=54},{KK=8.000},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
KKA
螺丝KK
[mm]
B1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000010
81000010
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
10
M4
2
12.5
33
8
11
3.2
7
11
15
84129080
81000012
81000012
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
12/16
M6
3
14.0
39
12
7
5.0
10
13
24
84129080
81000020
81000020
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
20
M8
4
18.0
55
16
10
7.0
13
17
54
84129080
81000025
81000025
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
25/32
M10x1.25
5
26.0
73
20
19
12.0
17
30
200
84129080
81000040
81000040
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
40
M12x1.25
6
26.0
77
24
19
12.0
19
30
200
84129080
81000050
81000050
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
50/63
M16x1.5
8
34.0
106
32
30
19.0
24
42
650
84129080
81000080
81000080
Stahl verzinkt
外壳/螺母:镀锌钢,螺柱:硬化钢
80
M20x1.5
10
42.0
122
40
30
19.0
30
42
720
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表