您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHWENKLAGERSÄTZE - 旋转轴承组,安装材料为钢,轴承为烧结青铜
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/schwenklagersaetze.prj},{NB=81001532},{ARTNR=81001532},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Aluminium, Lager: Sinterbronze},{ZD=32},{A=32},{B1=46},{B2=18},{C=10.5},{D1=12},{D2=6.6},{D3=11},{FX45=1.0},{H1=30},{H2=15},{T1=6.8},{GEW=110},{CTN=84129080},{DD1=15},{DD2=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D1
D1 - H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FX45
f x 45°
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81001532
81001532
Multimaterialprodukt
Befestigung: Aluminium, L...
32
32
46
18
10.5
12
6.6
11
1.0
30
15
6.8
110
84129080
81001540
81001540
Multimaterialprodukt
Befestigung: Aluminium, L...
40/50
36
55
21
12.0
16
9.0
15
1.6
36
18
9.0
160
84129080
81001563
81001563
Multimaterialprodukt
Befestigung: Aluminium, L...
63/80
42
65
23
13.0
20
11.0
18
1.6
40
20
11.0
230
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表