您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-22 - Bague d'arrêt DIN 703 - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_22.prj},{NB=michaud_chailly_F2-22-50},{ARTNR=62399250},{AUSF=Edelstahl 1.4305},{PDF=PDF Katalogseite},{D2=90.000},{B=28.000},{GE=M12},{GEW=96.300},{G=12.000},{REF=F2-22-50},{D1=50},{D3=90},{H2=28},{VIS=M12},{POIDS=0.96},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{PPATH=f2_22/f2_22_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
VIS
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F2-22-20
F2-22-20
20
40
20
M8
0.15
Michaud Chailly F2-22-25
F2-22-25
25
56
22
M10
0.34
Michaud Chailly F2-22-30
F2-22-30
30
63
22
M10
0.42
Michaud Chailly F2-22-35
F2-22-35
35
70
22
M10
0.50
Michaud Chailly F2-22-40
F2-22-40
40
80
28
M12
0.83
Michaud Chailly F2-22-45
F2-22-45
45
80
28
M12
0.75
Michaud Chailly F2-22-50
F2-22-50
50
90
28
M12
0.96
Michaud Chailly F2-22-55
F2-22-55
55
90
28
M12
0.87
Michaud Chailly F2-22-60
F2-22-60
60
100
28
M12
1.10
Michaud Chailly F2-22-65
F2-22-65
65
100
28
M12
1.00
Michaud Chailly F2-22-70
F2-22-70
70
110
32
M16
1.41
Michaud Chailly F2-22-75
F2-22-75
75
110
32
M16
1.30
Michaud Chailly F2-22-80
F2-22-80
80
125
32
M16
1.81
Michaud Chailly F2-22-85
F2-22-85
85
125
32
M16
1.65
Michaud Chailly F2-22-90
F2-22-90
90
125
32
M16
1.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表