您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-320 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_deux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_320.prj},{NB=michaud_chailly_F2-320-23},{REF=F2-320-23},{MAT=Acier inoxydable},{D1=23},{D2=45},{D3=50.8},{L1=15},{VIS=M 6 x 16},{D4X=6},{DK=10.000},{K=6.000},{L=16.000},{S=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
D4X
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Michaud Chailly F2-320-03
F2-320-03
Acier inoxydable
3
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-04
F2-320-04
Acier inoxydable
4
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-05
F2-320-05
Acier inoxydable
5
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-06
F2-320-06
Acier inoxydable
6
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-07
F2-320-07
Acier inoxydable
7
18
22.4
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-08
F2-320-08
Acier inoxydable
8
18
22.4
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-09
F2-320-09
Acier inoxydable
9
24
26.0
9
M 3 x 10
3
5.500
3.000
10.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-10
F2-320-10
Acier inoxydable
10
24
26.0
9
M 3 x 10
3
5.500
3.000
10.000
2.500
Michaud Chailly F2-320-11
F2-320-11
Acier inoxydable
11
28
31.8
11
M 4 x 12
4
7.000
4.000
12.000
3.000
Michaud Chailly F2-320-12
F2-320-12
Acier inoxydable
12
28
31.8
11
M 4 x 12
4
7.000
4.000
12.000
3.000
Michaud Chailly F2-320-13
F2-320-13
Acier inoxydable
13
30
33.9
11
M 4 x 14
4
7.000
4.000
14.000
3.000
Michaud Chailly F2-320-14
F2-320-14
Acier inoxydable
14
30
33.9
11
M 4 x 14
4
7.000
4.000
14.000
3.000
Michaud Chailly F2-320-15
F2-320-15
Acier inoxydable
15
34
39.4
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-320-16
F2-320-16
Acier inoxydable
16
34
39.4
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-320-17
F2-320-17
Acier inoxydable
17
36
41.1
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-320-18
F2-320-18
Acier inoxydable
18
36
41.1
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-320-19
F2-320-19
Acier inoxydable
19
40
46.4
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-20
F2-320-20
Acier inoxydable
20
40
46.4
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-21
F2-320-21
Acier inoxydable
21
42
48.1
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-22
F2-320-22
Acier inoxydable
22
42
48.1
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-23
F2-320-23
Acier inoxydable
23
45
50.8
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-24
F2-320-24
Acier inoxydable
24
45
50.8
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-25
F2-320-25
Acier inoxydable
25
45
50.8
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-26
F2-320-26
Acier inoxydable
26
48
53.5
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-320-28
F2-320-28
Acier inoxydable
28
48
53.5
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表