您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-420 - Embout à rotule femelle acier inox /PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_420.prj},{NB=michaud_chailly_C1-420-914},{IDNR=},{BD=KI..14-D..},{D=14},{D3D=14},{B=19},{C1=13.50},{DK=25.4},{L3=21},{L4=75.50},{W=22},{C=43.0},{KIPP=15},{GEW=0.160},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PP=0.000},{VER=9},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_42_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{REF=C1-420-914},{TARADAUGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=37},{D6=M14},{D8=20},{D9=25},{L1=21},{L2=13.5},{H1=75.5},{H2=57},{H3=21},{D7=22},{CO=22},{ALPHA=15},{POIDS=0.16},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{TDVIS=L},{D33=M14},{D11=16.8},{D2=37},{D44=20.0},{D55=25},{H11=57},{MBVIS=Edelstahl},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARADAUGE
Taradauge
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D8
d8
[mm]
D9
d9
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
D7
d7
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Aplha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-420-5
C1-420-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
9
11
8
6
36.5
27
8
9
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-420-95
C1-420-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
9
11
8
6
36.5
27
8
9
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-420-6
C1-420-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
10
13
9
6.75
40.5
30
9
11
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-420-96
C1-420-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
10
13
9
6.75
40.5
30
9
11
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-420-8
C1-420-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
12.5
16
12
9
48.5
36
12
14
10
13
0.043
Michaud Chailly C1-420-98
C1-420-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
12.5
16
12
9
48.5
36
12
14
10
13
0.043
Michaud Chailly C1-420-10
C1-420-10
Pas à droite
10
19.0
12.9
29
M10
15
19
15
10.5
57.5
43
15
17
13
13
0.072
Michaud Chailly C1-420-91...
C1-420-910
Pas à gauche
10
19.0
12.9
29
M10
15
19
15
10.5
57.5
43
15
17
13
13
0.072
Michaud Chailly C1-420-12
C1-420-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
17.5
22
18
12
66.5
50
18
19
15
13
0.107
Michaud Chailly C1-420-91...
C1-420-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
33
M12
17.5
22
18
12
66.5
50
18
19
15
13
0.107
Michaud Chailly C1-420-14
C1-420-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
20
25
21
13.5
75.5
57
21
22
22
15
0.16
Michaud Chailly C1-420-91...
C1-420-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
37
M14
20
25
21
13.5
75.5
57
21
22
22
15
0.16
Michaud Chailly C1-420-16
C1-420-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
22
27
24
15
85.5
64
24
22
28
15
0.21
Michaud Chailly C1-420-91...
C1-420-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
43
M16
22
27
24
15
85.5
64
24
22
28
15
0.21
Michaud Chailly C1-420-18
C1-420-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
25
31
27
16.5
94.5
71
27
27
35
15
0.295
Michaud Chailly C1-420-91...
C1-420-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
25
31
27
16.5
94.5
71
27
27
35
15
0.295
Michaud Chailly C1-420-20
C1-420-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
27.5
34
30
18
102.5
77
30
30
41
15
0.38
Michaud Chailly C1-420-92...
C1-420-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
27.5
34
30
18
102.5
77
30
30
41
15
0.38
Michaud Chailly C1-420-22
C1-420-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
30
37
33
20
111.5
84
33
32
51
15
0.49
Michaud Chailly C1-420-92...
C1-420-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
30
37
33
20
111.5
84
33
32
51
15
0.49
Michaud Chailly C1-420-25
C1-420-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
33.5
42
36
22
124.5
94
36
36
58
15
0.65
Michaud Chailly C1-420-92...
C1-420-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
61
M24x2
33.5
42
36
22
124.5
94
36
36
58
15
0.65
Michaud Chailly C1-420-30
C1-420-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
40
50
45
25
145.5
110
45
41
80
15
1.15
Michaud Chailly C1-420-93...
C1-420-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
71
M30x2
40
50
45
25
145.5
110
45
41
80
15
1.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表