您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle BF - Forme d'usinage standard d'extrémité de vis BF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_a_billes/bf.prj},{NB=michaud_chailly_BF 15},{ARTNR=64200215},{PDF=Katalogseite},{TYP=BF 15},{D=15.000},{L=20.000},{B=70.000},{H=48.000},{B2=35.000},{H22=28.000},{B3=40.000},{H33=38.000},{E=18.000},{P=54.000},{D33=5.500},{D44=6.300},{D5=11.000},{T=6.500},{GEW=0.380},{F=3.000},{D6=32.000},{T2=9.000},{REF=BF 15},{TYPE=Palier seul},{DB=20},{DT=20-24},{D1=15},{D2=5.5},{D3=6.3},{D4=11.0},{L1=70},{L2=54},{L5=20},{L6=35},{L10=40},{H1=48},{H2=38.0},{H3=28},{H4=18},{H5=6.5},{POIDS=0.38},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
DT
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
+-0.02
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
+-0.02
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly BF 10
BF 10
Palier seul
12
-
8
5.5
6.3
10.8
60
46
20
30
34
39
32.5
22
15
5.0
0.29
Michaud Chailly BF 12
BF 12
Palier seul
16
18
10
5.5
6.3
10.8
60
46
20
30
34
43
32.5
25
18
1.5
0.30
Michaud Chailly BF 15
BF 15
Palier seul
20
20-24
15
5.5
6.3
11.0
70
54
20
35
40
48
38.0
28
18
6.5
0.38
Michaud Chailly BF 17
BF 17
Palier seul
25
-
17
6.6
8.7
14.0
86
68
23
43
50
64
55.0
39
28
17.0
0.74
Michaud Chailly BF 20
BF 20
Palier seul
-
28-30-32
20
6.6
8.7
14.0
88
70
26
44
52
60
50.0
34
22
8.6
0.76
Michaud Chailly BF 25
BF 25
Palier seul
32
36
25
9.0
10.7
17.5
106
85
30
53
64
80
70.0
48
33
11.0
1.42
Michaud Chailly BF 30
BF 30
Palier seul
40
40
30
11.0
13.7
20.0
128
102
32
64
76
89
78.0
51
33
13.0
1.97
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表