您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle P5-180 - Corps de palier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/fonte/p5_180.prj},{NB=michaud_chailly_SNL519-616},{REF=SNL519-616},{SERIE=M5},{D1=70},{D2=170},{D3=20},{L1=345},{L2=290},{L3=145},{L4=68},{L5=28},{H1=210},{H2=112},{H3=35},{H4=100},{H5=22},{MS=M5-H 2316},{BAG=M5-FRB 5/170},{INFOS=INFOTEXTE},{ROULX=73.000},{JNT1='M5-TSN 616 G','M5-TSN 616 A'},{X1=4.700},{X2=22.500},{X3=13.200},{X4=2.000},{X5=10.500},{X6=8.400},{A=43.540},{B=207.000},{D=32.370},{E=10.800},{F=99.780},{G=61.200},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW},{PDF=Palier à semelle et composants}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SERIE
Modèle
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
MS
Manchon serrage
ⁿ/ₐ
BAG
Bague d arrêt 2 par palier fixe
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly SNL506-60...
SNL506-605
M5
25
62
12
185
150
77
32
20
89
50
22
52
15
M5-H 206
M5-FRB 8/62
Michaud Chailly SNL516-61...
SNL516-613
M5
60
140
20
315
260
120
58
28
175
95
32
90
22
M5-H 2313
M5-FRB 5/140
Michaud Chailly SNL517
SNL517
M5
75
150
20
320
260
125
61
28
183
95
32
90
22
M5-H 317 E
M5-FRB 12.5/150
Michaud Chailly SNL518-61...
SNL518-615
M5
65
160
20
345
290
140
65
28
193
100
35
100
22
M5-H 315
M5-FRB 14/160
Michaud Chailly SNL519-61...
SNL519-616
M5
70
170
20
345
290
145
68
28
210
112
35
100
22
M5-H 2316
M5-FRB 5/170
Michaud Chailly SNL520-61...
SNL520-617
M5
75
180
24
380
320
160
70
32
215
112
40
110
26
M5-H 2317
M5-FRB 5/180
Michaud Chailly SNL522-61...
SNL522-619
M5
100
200
24
410
350
175
80
32
242
125
45
120
26
M5-H 322
M5-FRB 13.5/200
Michaud Chailly SNL524-62...
SNL524-620
M5
90
215
24
410
350
185
86
32
271
140
45
120
26
M5-H 2320
M5-FRB 6.5/215
Michaud Chailly SNL526
SNL526
M5
115
230
24
445
380
190
90
35
290
150
50
130
28
M5-H 3126
M5-FRB 13/230
Michaud Chailly SNL528
SNL528
M5
125
250
30
500
420
205
98
42
302
150
50
150
35
M5-H 3128
M5-FRB 15/250
Michaud Chailly SNL512-61...
SNL512-610
M5
45
110
16
255
210
105
48
24
133
70
30
70
18
M5-H 2310
M5-FRB 4/110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表