您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H38-RD-CY-E - Régleur de débit cylindrique à l'échappement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
Régleur de débit
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_rd_cy_e.prj},{NB=michaud_chailly_H38-RD-6-1/8-CY-E},{REF=H38-RD-6-1/8-CY-E},{D1=6},{D2=G1/8},{L1=21},{L2=7.0},{H1=25},{H2=5},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{E=5.85},{L=20.2},{REF1=7010 06 10},{W=0.02},{D111=14.000},{D10=10.000},{D22=6.890},{D3=6.460},{D4=6.000},{D5=14.000},{D6=7.500},{D7=10.500},{D8=7.200},{D9=9.900},{D11=8.000},{EN=13.100},{LT=30.000},{L22=5.810},{L3=4.000},{L4=4.000},{L5=1.000},{L6=9.920},{L7=2.160},{L8=1.300},{CX=9.730},{CXX=8.570},{R=0.500},{ANG=25.600},{J=10.100},{EJ=5.390},{RJ=0.800},{TR=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H38-RD-4-...
H38-RD-4-M5-CY-E
4
M5x0,8
17
5.0
17.5
4
8
Michaud Chailly H38-RD-4-...
H38-RD-4-1/8-CY-E
4
G1/8
19
7.0
25
5
13
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-M5-CY-E
6
M5x0,8
19
5.0
17.5
4
8
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/8-CY-E
6
G1/8
21
7.0
25
5
13
Michaud Chailly H38-RD-6-...
H38-RD-6-1/4-CY-E
6
G1/4
22
9.5
26.5
8
17
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/8-CY-E
8
G1/8
26
7.0
25
5
13
Michaud Chailly H38-RD-8-...
H38-RD-8-1/4-CY-E
8
G1/4
27
9.5
26.5
8
17
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-1/4-CY-E
10
G1/4
29
9.5
26.5
8
17
Michaud Chailly H38-RD-10...
H38-RD-10-3/8-CY-E
10
G3/8
31
11.2
37.5
7.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表