您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H22-C32 - Vérin double effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_c32.prj},{NB=michaud_chailly_H22-16-80-C32_80_0},{DIA=16},{L1=78},{L2=56},{L3=17},{L4=16},{L5=6},{L6=12},{L7=10},{D3=20},{D4=17.30},{D5=16},{A1=20},{A2=100},{A3=4},{A4=38.0},{AB=16},{B=16},{BB=3},{BS=4.5},{B1=30},{B2=0},{B3=0},{B4=0},{B5=18.1},{B6=8},{B7=0},{CD=6},{D22=6},{D44=5.5},{D55=17.5},{D66=0},{D7=0},{F=23},{F1=0},{H=22},{H1=0},{K2=0.0},{KV=24},{KW=8},{KV2=0.000},{KW2=0.000},{L=9},{LH=6.0},{LK=7.7},{L33=6.0},{L44=17.0},{L55=15},{L66=38},{L77=21},{L8=10.00},{L9=22.0},{L13=100.0},{ST=4.5},{SW=5},{T=0},{WH=22},{X=0.0},{REF=H22-16-80-C32},{D1=M16x1,5},{D2=M6},{D6=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=19202},{TYP=DSNU-16},{HUB1=80},{DA=P},{PE=A},{KS=-},{INFO=},{FF=M4},{K1=-},{COURSE=0},{HUB=80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
Michaud Chailly H22-8-10-...
H22-8-10-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-25-...
H22-8-25-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-40-...
H22-8-40-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-50-...
H22-8-50-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-80-...
H22-8-80-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-100...
H22-8-100-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-10...
H22-10-10-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-25...
H22-10-25-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-40...
H22-10-40-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-50...
H22-10-50-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-80...
H22-10-80-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-10...
H22-10-100-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-10-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-25...
H22-12-25-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-40...
H22-12-40-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-50...
H22-12-50-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-80...
H22-12-80-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-100-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-12...
H22-12-125-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-16...
H22-12-160-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-20...
H22-12-200-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-10-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-100-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-12...
H22-16-125-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-100-C32AS
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表