您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H22-T31AS - Vérin double effet à tirants ISO 6431/1552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_t31as.prj},{NB=michaud_chailly_H22-63-125-T31AS_125},{REF=H22-63-125-T31AS},{TNR=1646760},{VER=1},{DIA=63},{COURSE=125},{HUB=125},{L1=157.1},{L2=121},{L3=32},{L5=27.5},{L6=9},{L7=15.0},{L8=5.0},{L9=3/8},{L10=40.5},{L11=17},{L12=5},{L13=75},{L14=56.5},{L15=27.0},{D1=45},{D2=20},{D3=M16x1.5},{D4=12.75},{D5=6.25},{D6=M10},{S1=24},{S2=17},{S3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TYP=DSBG},{TYP2=DSBG-63-125-PPSA-N3},{DAE=PPS},{POS=A},{POST=A},{NOR=N3},{NOR1=-N3},{AM=32},{AF=16},{EEK=16.662},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{KFK=10.000},{L77=9.0},{L8N=121},{RT=M8},{RTK=8.000},{VA=4},{WH=35.9},{ZMN=195.4},{D11=10.5},{T1=21.0},{T2=4.7},{VERS=Standard},{PPATH=h22_t31as/h22_t31as_asmtpl.prj},{GEW1=1740.000},{GEW2=55.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
ⁿ/ₐ
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Michaud Chailly H22-32-25...
H22-32-25-T31AS
32
25
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-40...
H22-32-40-T31AS
32
40
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-50...
H22-32-50-T31AS
32
50
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-80...
H22-32-80-T31AS
32
80
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-10...
H22-32-100-T31AS
32
100
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-12...
H22-32-125-T31AS
32
125
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-16...
H22-32-160-T31AS
32
160
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-20...
H22-32-200-T31AS
32
200
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-25...
H22-32-250-T31AS
32
250
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-32...
H22-32-320-T31AS
32
320
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-40...
H22-32-400-T31AS
32
400
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
5
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-32-50...
H22-32-500-T31AS
32
500
119.1
94
22
19.5
6.5
10.0
4.0
1/8
28.0
16
-
45
32.5
18.0
30
12
M10x1.25
5.70
5.25
M6
16
10
6
Michaud Chailly H22-40-25...
H22-40-25-T31AS
40
25
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-40...
H22-40-40-T31AS
40
40
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-50...
H22-40-50-T31AS
40
50
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-80...
H22-40-80-T31AS
40
80
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-10...
H22-40-100-T31AS
40
100
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-12...
H22-40-125-T31AS
40
125
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-16...
H22-40-160-T31AS
40
160
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-20...
H22-40-200-T31AS
40
200
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-25...
H22-40-250-T31AS
40
250
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-32...
H22-40-320-T31AS
40
320
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-40...
H22-40-400-T31AS
40
400
133.9
105
24
22.5
22.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
5
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-40-50...
H22-40-500-T31AS
40
500
133.9
105
24
22.5
7.5
10.5
4.0
1/4
33.0
16
-
54
38.0
21.3
35
16
M12x1.25
8.00
4.00
M8
18
13
6
Michaud Chailly H22-50-25...
H22-50-25-T31AS
50
25
141.8
106
32
22.5
9.5
11.5
5.0
1/4
33.0
17
5
64
46.5
26.8
40
20
M16x1.5
10.40
5.50
M10
24
17
8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表