您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R9-147 - Galet de came sur axe sans cage, à deux rangées de rouleaux jointifs - Série NUKR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
galets_aiguilles
galets_came
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/galets_aiguilles/galets_came/r9_147.prj},{NB=michaud_chailly_NUKR47-A-NMT},{REF=NUKR47-A-NMT},{D1=20},{KDM=16.933},{D2=47},{L1=66.0},{L2=24},{CD=28},{CS=34.5},{SHOW=1.000},{VL=4200},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L8-35},{LIG=48},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CD
Charge galet dyn. C
[kN]
CS
Charge galet stat. Co
[kN]
VL
Vitesse limite
[min-1]
Michaud Chailly NUKR35-A-...
NUKR35-A-NMT
16
13.546
35
52.0
18
16
18.3
6500
Michaud Chailly NUKR40-A-...
NUKR40-A-NMT
18
14.933
40
58.0
20
18.5
22.8
5500
Michaud Chailly NUKR47-A-...
NUKR47-A-NMT
20
16.933
47
66.0
24
28
34.5
4200
Michaud Chailly NUKR52-A-...
NUKR52-A-NMT
20
16.933
52
66.0
24
29
37.5
3400
Michaud Chailly NUKR62-A-...
NUKR62-A-NMT
24
20.319
62
80.0
28
40.5
51
2600
Michaud Chailly NUKR80-A-...
NUKR80-A-NMT
30
25.706
80
100.0
35
67
93
1800
Michaud Chailly NUKR90-A-...
NUKR90-A-NMT
30
25.706
90
100.0
35
77
110
1800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表