您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-12 - Accouplement élastique TS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-12-145 Sans usinage + A5-12-145 Sans usinage + A5-121-145 (0-0)},{REF=A5-12-145},{FL=Flector F2 Pb 72},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{F1=A5-121-145},{F2=A5-122-145},{D1=8:65},{D2=145},{D3=95},{D4=66},{L1=160},{L2=61.0},{L3=47.5},{L4=30},{L5=4 +2.5},{L55=4.0},{CNF1=120},{CMF1=360},{CNF2=400},{CMF2=1200},{VT=5250},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence Moyeu M1
ⁿ/ₐ
REF1
Référence Flector F2
ⁿ/ₐ
D1
maxi
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L55
[mm]
CNF1
Couple nominal (Flector Pb 72)
[Nm]
CMF1
Couple maxi (Flector Pb 72)
[Nm]
CNF2
Couple nominal (Flector VkR)
[Nm]
CMF2
Couple maxi (Flector VkR)
[Nm]
VT
Vitesse maxi pour 30 m/s
[min-1]
Michaud Chailly A5-12-50
A5-12-50
A5-121- 50
6:30
50
41
19
75
30.0
23.5
12
1.5+1
1.5
4
12
15
40
15000
Michaud Chailly A5-12-70
A5-12-70
A5-121- 70
6:38
70
55
26
100
38.5
31.5
18
2.5+1.5
2.5
16
48
55
160
11000
Michaud Chailly A5-12-85
A5-12-85
A5-121- 85
6:40
85
60
38
110
43.5
35.0
18
2.5+2
2.5
24
72
75
225
9000
Michaud Chailly A5-12-100
A5-12-100
A5-121-100
8:42
105
65
42
125
49.5
37.5
20
3 +2
3.0
40
120
130
390
7250
Michaud Chailly A5-12-125
A5-12-125
A5-121-125
8:55
126
85
54
145
56.5
44.0
25
3.5+2.5
3.5
70
210
250
750
6000
Michaud Chailly A5-12-145
A5-12-145
A5-121-145
8:65
145
95
66
160
61.0
47.5
30
4 +2.5
4.0
120
360
400
1200
5250
Michaud Chailly A5-12-170
A5-12-170
A5-121-170
12:85
170
120
90
190
75.0
60.5
30
5 +3
5.0
180
540
630
1900
4500
Michaud Chailly A5-12-200
A5-12-200
A5-121-200
12:95
200
135
100
245
99.0
79.5
35
6 +3
6.0
330
990
1100
3300
3750
Michaud Chailly A5-12-230
A5-12-230
A5-121-230
12:105
230
150
115
270
110.0
88.5
35
7 +3.5
7.0
500
1500
1700
5150
3250
Michaud Chailly A5-12-260
A5-12-260
A5-121-260
20:125
260
180
150
285
112.5
88.5
45
7 +4
7.0
800
2400
2650
7950
3000
Michaud Chailly A5-12-300
A5-12-300
A5-121-300
20:140
300
200
162
330
131.5
107.5
50
7 +4
7.0
1180
3540
3900
11700
2500
Michaud Chailly A5-12-360
A5-12-360
A5-121-360
20:150
360
210
215
417
172.0
140.0
55
7 +4
7.0
1940
5820
6500
19500
2150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表