您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-773 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entraxe 100 mm ±0,03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_773.prj},{NB=michaud_chailly_A1-773-29},{ARTNR=33202901},{PDF=PDF Katalogseite},{AA=100.000},{I=29.000},{M=5.000},{Z=29.000},{DA=165.000},{D=150.000},{MD=550.000},{A=0.750},{D22=0.000},{GEW=5.800},{SR=rechts},{DAS=60.000},{L=60.000},{B1=40.000},{NDD=85},{REF=A1-773-29},{RAPPORT=29:1},{MODULE=5.00},{ND=29},{B=38},{D2=165.0},{D3=150.0},{D4=-},{COUPLE=550},{N1=0.75},{POIDS=5.80},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
COUPLE
[Nm]
N1
Rendement n : les données relatives au rendement sont des valeurs communiquées à titre purement indicatif étant donné qu'en plus de l'angle d'hélice, la disposition des paliers, la lubrification, la vitesse et le montage influencent également celui-ci
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-773-14
A1-773-14
14.5:1
5.00
29
38
165.0
150.0
-
485
0.87
5.95
Michaud Chailly A1-773-26
A1-773-26
26:1
3.15
52
26
176.0
166.5
115
430
0.84
5.15
Michaud Chailly A1-773-29
A1-773-29
29:1
5.00
29
38
165.0
150.0
-
550
0.75
5.80
Michaud Chailly A1-773-39
A1-773-39
39:1
4.00
39
32
172.0
160.0
-
470
0.76
5.70
Michaud Chailly A1-773-62
A1-773-62
62:1
2.50
62
28
165.0
157.5
112
510
0.66
4.90
Michaud Chailly A1-773-82
A1-773-82
82:1
2.00
82
26
171.0
164.5
118
450
0.62
4.70
Michaud Chailly A1-773-10...
A1-773-107
107:1
1.60
107
20
177.0
172.0
128
300
0.59
4.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表