您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-HSD 83 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_83.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-165-83-160dw_120 / 125 / 135},{REF=A5-HSD-165-83-160},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=160},{DW=120 / 125 / 135},{D2=290},{D3=204},{D4=169},{L1=88},{L2=72},{L3=10},{VIS=M16},{TS=295},{T=63 / 69 / 83},{F=1047 / 1105 / 1223},{NDR=16.000},{P=2.000},{K1=10.000},{S1=24.000},{MASSE=26},{NBR=8.000},{ANG=36.000},{NDRF=13.835},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_83.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L3
Frette non serrée
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
F
Effort axial max. transmisssible lorsque T=0
[KN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-HSD-14...
A5-HSD-140-83-140
Variable selon fabricatio...
140
230
174
144
74
60
10
M16
295
30 / 34 / 42
607 / 650 / 737
13
Michaud Chailly A5-HSD-14...
A5-HSD-140-83-135
Variable selon fabricatio...
135
230
174
144
74
60
10
M16
295
30 / 34 / 42
607 / 650 / 737
13
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-83-155
Variable selon fabricatio...
155
263
194
159
80
66
10
M16
295
45 / 49 / 60
810 / 860 / 959
19
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-83-150
Variable selon fabricatio...
150
263
194
159
80
66
10
M16
295
45 / 49 / 60
810 / 860 / 959
19
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-83-165
Variable selon fabricatio...
165
290
204
169
88
72
10
M16
295
63 / 69 / 83
1047 / 1105 / 1223
26
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-83-160
Variable selon fabricatio...
160
290
204
169
88
72
10
M16
295
63 / 69 / 83
1047 / 1105 / 1223
26
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-83-175
Variable selon fabricatio...
175
300
214
179
88
72
11
M16
295
73 / 80 / 94
1121 / 1178 / 1292
27
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-83-170
Variable selon fabricatio...
170
300
214
179
88
72
11
M16
295
73 / 80 / 94
1121 / 1178 / 1292
27
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-83-185
Variable selon fabricatio...
185
320
232
189
112
92
12
M20
570
106 /115 / 134
1512 / 1582 / 1723
40
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-83-180
Variable selon fabricatio...
180
320
232
189
112
92
12
M20
570
106 /115 / 134
1512 / 1582 / 1723
40
Michaud Chailly A5-HSD-20...
A5-HSD-200-83-200
Variable selon fabricatio...
200
340
246
204
112
92
12
M20
570
126 / 136 / 157
1685 / 1757 / 1900
44
Michaud Chailly A5-HSD-20...
A5-HSD-200-83-195
Variable selon fabricatio...
195
340
246
204
112
92
12
M20
570
126 / 136 / 157
1685 / 1757 / 1900
44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表