您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-082-16 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-16-20},{REF=A1-082-16-20},{SCHEMA=3},{VER=1},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=20},{D2=173.9},{D3=0},{D4=162.38},{L1=48},{L2=15.8},{L3=47.7},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382380020},{ZX=20},{KG=4.10},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-15
3
Acier
2012
15
133.7
0
122.16
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-17
3
Acier
2517
17
149.8
0
138.23
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-19
3
Acier
2517
19
165.9
0
154.31
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-20
3
Acier
2517
20
173.9
0
162.38
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-21
2
Acier
3020
21
182.0
140
170.42
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-23
2
Acier
3020
23
198.1
140
186.53
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-25
2
Acier
3020
25
214.2
140
202.66
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-30
2
Acier
3030
30
254.6
140
242.99
76
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-168-38
7
Fonte
3030
38*
319.2
160
307.59
76
15.8
47.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表