您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-01-128 - Pignons alésés clavetés à denture traitée 12 B1 - Pas 19.05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons/a1_01_128.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-128-16-20},{REF=A1-01-128-16-20},{W=1},{DENTS=16},{D1=20},{D2=105.8},{D3=65},{D4=97.65},{D5=M5},{L1=35},{POIDS=1.15},{INFOS=INFOTEXTE},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO=SB101360016020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-12-25
12
25
81.8
52
73.60
M5
35
0.60
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-12-30
12
30
81.8
52
73.60
M5
35
0.55
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-12-35
12
35
81.8
56
73.60
M5
35
0.54
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-13-20
13
20
87.8
58
79.59
M5
35
0.81
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-13-25
13
25
87.8
58
79.59
M5
35
0.76
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-20
14
20
93.8
60
85.61
M5
35
0.91
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-25
14
25
93.8
64
85.61
M5
35
0.93
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-30
14
30
93.8
64
85.61
M5
35
0.87
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-32
14
32
93.8
64
85.61
M5
35
0.84
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-35
14
35
93.8
64
85.61
M5
35
0.80
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-14-40
14
40
93.8
67
85.61
M5
35
0.85
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-20
15
20
99.8
65
91.63
M5
35
1.08
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-25
15
25
99.8
70
91.63
M5
35
1.11
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-30
15
30
99.8
70
91.63
M5
35
1.06
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-32
15
32
99.8
70
91.63
M5
35
1.03
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-35
15
35
99.8
70
91.63
M5
35
0.99
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-15-40
15
40
99.8
70
91.63
M5
35
0.91
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-16-20
16
20
105.8
65
97.65
M5
35
1.15
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-16-30
16
30
105.8
75
97.65
M5
35
1.25
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-17-25
17
25
111.9
70
103.67
M5
35
1.28
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-17-30
17
30
111.9
80
103.67
M5
35
1.43
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-17-35
17
35
111.9
80
103.67
M5
35
1.37
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-17-40
17
40
111.9
80
103.67
M5
35
1.28
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-18-30
18
30
117.9
80
109.71
M5
35
1.52
Michaud Chailly A1-01-128...
A1-01-128-18-40
18
40
117.9
80
109.71
M5
35
1.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表