您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-012-06 - Pignon à chaîne double norme BS 06 B2 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-06-23},{REF=A1-012-06-23},{MAT=Acier},{DENTS=23},{D1=16},{D2=73.7},{D3=58},{D4=69.95},{L1=30},{POIDS=0.64},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102330023},{DMX=58.0},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{VERS=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-9
Acier
9
8
31.5
18
27.85
25
0.05
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-10
Acier
10
8
34.5
20
30.82
25
0.07
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-11
Acier
11
10
37.5
22
33.80
30
0.10
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-12
Acier
12
10
40.5
25
36.80
30
0.13
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-13
Acier
13
10
43.5
28
39.80
30
0.16
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-14
Acier
14
10
46.5
31
42.80
30
0.20
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-15
Acier
15
10
49.5
34
45.81
30
0.24
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-16
Acier
16
12
52.5
37
48.82
30
0.27
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-17
Acier
17
12
55.5
40
51.83
30
0.32
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-18
Acier
18
12
58.6
43
54.85
30
0.38
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-19
Acier
19
12
61.6
46
57.87
30
0.42
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-20
Acier
20
12
64.6
49
60.89
30
0.48
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-21
Acier
21
16
67.6
52
63.91
30
0.52
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-22
Acier
22
16
70.6
55
66.93
30
0.58
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-23
Acier
23
16
73.7
58
69.95
30
0.64
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-24
Acier
24
16
76.7
61
72.97
30
0.71
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-25
Acier
25
16
79.7
64
76.00
30
0.79
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-26
Acier
26
16
82.7
67
79.02
30
0.87
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-27
Acier
27
16
85.7
70
82.04
30
0.94
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-28
Acier
28
16
88.8
73
85.07
30
1.03
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-30
Acier
30
16
94.8
79
91.12
30
1.20
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-32
Acier
32
16
100.9
80
97.17
30
1.32
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-33
Acier
33
16
103.9
80
100.20
30
1.37
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-34
Acier
34
16
106.9
80
103.23
30
1.43
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-06-35
Acier
35
16
110.0
80
106.26
30
1.49
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表