您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-012-08 - Pignon à chaîne double simple norme BS 08 B2 - Pas 12,7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_08.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-08-23},{REF=A1-012-08-23},{MAT=Acier},{VERS=1},{DENTS=23},{D1=16},{D2=98.1},{D3=70},{D4=93.27},{L1=40},{POIDS=1.46},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102340023},{DMX=70.0},{B2=21},{B1=7.0},{C=1.3},{R3=13},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VERS
VERSION
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-9
Acier
1
9
10
42.0
24
37.13
32
0.13
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-10
Acier
1
10
10
45.9
28
41.10
32
0.18
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-11
Acier
1
11
12
49.9
32
45.07
35
0.24
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-12
Acier
1
12
12
53.9
35
49.07
35
0.30
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-13
Acier
1
13
12
57.9
38
53.06
35
0.36
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-14
Acier
1
14
10
61.9
42
57.07
35
0.44
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-15
Acier
1
15
12
65.9
46
61.09
35
0.52
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-16
Acier
1
16
16
69.9
50
65.10
38
0.63
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-17
Acier
1
17
16
74.0
54
69.11
38
0.73
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-18
Acier
1
18
16
78.0
58
73.14
38
0.85
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-19
Acier
1
19
16
82.0
62
77.16
38
0.97
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-20
Acier
1
20
16
86.0
66
81.19
38
1.10
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-21
Acier
1
21
16
90.1
70
85.22
40
1.29
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-22
Acier
1
22
16
94.1
70
89.24
40
1.37
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-23
Acier
1
23
16
98.1
70
93.27
40
1.46
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-24
Acier
1
24
16
102.1
75
97.29
40
1.64
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-25
Acier
1
25
16
106.2
80
101.33
40
1.82
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-26
Acier
1
26
16
110.2
85
105.36
40
2.02
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-27
Acier
1
27
16
114.2
85
109.40
40
2.12
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-28
Acier
1
28
16
118.3
90
113.42
40
2.34
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-29
Acier
1
29
16
122.3
95
117.46
40
2.56
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-30
Acier
1
30
16
126.3
100
121.50
40
2.79
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-31
Acier
1
31
20
130.4
100
125.54
40
2.87
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-32
Acier
1
32
20
134.4
100
129.56
40
3.00
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-08-33
Acier
1
33
20
138.4
100
133.60
40
3.13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表