您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-01-160 - Pignon simple à chaîne en inox norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_160.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-160-16},{REF=A1-01-160-16},{DENTS=16},{D1=20},{D2=141.8},{D3=100},{D4=130.20},{L1=45},{L2=16.2},{L3=2.5},{L4=16.2},{R1=26},{POIDS=3.14},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=181380016},{DMX=100.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-12
12
16
109.7
69
98.14
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-13
13
16
117.7
78
106.12
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-14
14
16
125.7
84
114.15
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-15
15
16
133.7
92
122.17
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-16
16
20
141.8
100
130.20
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-17
17
20
149.8
100
138.22
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-18
18
20
157.8
100
146.28
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-19
19
20
165.9
100
154.33
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-20
20
20
173.9
100
162.38
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-21
21
20
182.0
110
170.43
50
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表