您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-8M50 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie largeur 50 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_8m50.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40-8M50},{REF=A9-40-8M50},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=40},{D1=14},{D2=106},{D3=101.86},{D4=100.49},{D5=75},{D6=0},{L1=60},{L2=70},{POIDS=3.60},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=42050040},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=321},{I=90.0},{VER=50},{DESCRIPTION=40 8M 50},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_8m/a9_8m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-22-8M5...
A9-22-8M50
Acier
6F
22
12
60
56.02
54.65
43
0
60
70
1.10
Michaud Chailly A9-24-8M5...
A9-24-8M50
Acier
6F
24
12
66
61.11
59.74
45
0
60
70
1.30
Michaud Chailly A9-26-8M5...
A9-26-8M50
Acier
6F
26
12
71
66.21
64.84
48
0
60
70
1.60
Michaud Chailly A9-28-8M5...
A9-28-8M50
Acier
6F
28
14
75
71.30
70.08
50
0
60
70
1.70
Michaud Chailly A9-30-8M5...
A9-30-8M50
Acier
6F
30
14
83
76.39
75.13
55
0
60
70
2.00
Michaud Chailly A9-32-8M5...
A9-32-8M50
Acier
6F
32
14
87
81.49
80.16
60
0
60
70
2.35
Michaud Chailly A9-34-8M5...
A9-34-8M50
Acier
6F
34
14
91
86.58
85.21
66
0
60
70
2.80
Michaud Chailly A9-36-8M5...
A9-36-8M50
Acier
6F
36
14
98
91.67
90.30
70
0
60
70
3.10
Michaud Chailly A9-38-8M5...
A9-38-8M50
Acier
6F
38
14
103
96.77
95.39
75
0
60
70
3.30
Michaud Chailly A9-40-8M5...
A9-40-8M50
Acier
6F
40
14
106
101.86
100.49
75
0
60
70
3.60
Michaud Chailly A9-44-8M5...
A9-44-8M50
Acier
6F
44
14
119
112.05
110.67
75
0
60
70
4.40
Michaud Chailly A9-48-8M5...
A9-48-8M50
Acier
6F
48
14
127
122.23
120.86
75
0
60
70
5.00
Michaud Chailly A9-56-8M5...
A9-56-8M50
Acier
6F
56
18
148
142.60
141.23
90
116
60
60
5.68
Michaud Chailly A9-64-8M5...
A9-64-8M50
Acier
6F
64
18
168
162.97
161.60
100
137
60
60
6.93
Michaud Chailly A9-72-8M5...
A9-72-8M50
Acier
6F
72
18
192
183.35
181.97
100
158
60
60
7.95
Michaud Chailly A9-80-8M5...
A9-80-8M50
Fonte
10W
80
18
0
203.72
202.35
110
180
60
60
7.96
Michaud Chailly A9-90-8M5...
A9-90-8M50
Fonte
10W
90
18
0
229.18
227.81
110
204
60
60
9.20
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M50
Fonte
10A
112
18
0
285.21
283.83
110
254
60
60
12.16
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M50
Fonte
10A
144
20
0
366.69
365.32
110
336
60
60
15.68
Michaud Chailly A9-168-8M...
A9-168-8M50
Fonte
10A
168
20
0
427.81
426.44
120
400
60
60
18.99
Michaud Chailly A9-192-8M...
A9-192-8M50
Fonte
10A
192
20
0
488.92
487.55
130
460
60
60
24.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表