您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle MA A9-14M40 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_14m40.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M40-3020},{REF=A9-48-14M40-3020},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=3020},{ALESAGE=75},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=0},{D6=170},{L1=51},{L2=54},{L3=1.5},{POIDS=9.90},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{I=190.0},{CNSORDERNO=48040048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 40},{PPATH=ma_a9_14m/ma_a9_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M40-2012
18F
Acier
28
2012
50
127
124.78
122.12
0
94
32
54
11.0
2.10
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M40-2012
18F
Acier
30
2012
50
138
133.69
130.99
0
98
32
54
11.0
2.70
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M40-2012
18F
Acier
32
2012
50
154
142.60
139.88
0
108
32
54
11.0
3.40
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M40-2517
18F
Acier
34
2517
60
160
151.52
148.79
0
110
45
54
4.5
3.90
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M40-2517
18F
Acier
36
2517
60
168
160.43
157.68
0
120
45
54
4.5
4.80
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M40-2517
18F
Acier
38
2517
60
183
169.34
166.60
0
130
45
54
4.5
5.40
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M40-2517
18F
Acier
40
2517
60
188
178.25
175.49
0
138
45
54
4.5
6.00
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M40-3020
18F
Acier
44
3020
75
211
196.08
193.28
0
155
51
54
1.5
7.70
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M40-3020
18F
Acier
48
3020
75
226
213.90
211.11
0
170
51
54
1.5
9.90
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M40-3020
18F
Fonte
56
3020
75
256
249.55
246.76
0
208
51
54
1.5
10.70
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M40-3020
19F
Fonte
64
3020
75
296
285.21
282.41
170
240
51
54
1.5
13.30
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M40-3020
19
Fonte
72
3020
75
0
320.86
318.06
170
280
51
54
1.5
15.00
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M40-3020
20
Fonte
80
3020
75
0
356.51
353.71
170
315
51
54
1.5
16.00
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M40-3020
20
Fonte
90
3020
75
0
401.07
398.28
170
360
51
54
1.5
18.00
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M40-3020
20
Fonte
112
3020
75
0
499.11
496.32
170
457
51
54
1.5
25.50
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M40-3020
20
Fonte
144
3020
75
0
641.71
638.92
170
600
51
54
1.5
32.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M40-3020
20
Fonte
168
3020
75
0
748.66
745.87
170
706
51
54
1.5
43.50
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M40-3020
20
Fonte
192
3020
75
0
855.62
852.82
170
813
51
54
1.5
49.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表