您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCGA23/63 - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
執行元件
導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸
MCGA 推出型-雙導桿氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcga23_63/mcga23_63_asmtab.prj},{NB=MCGA-23-40-30},{MODEL=MCGA},{PURPOSE=23},{TUBE=40},{STROKE=30},{POS=0},{PORTTHREAD=},{SWITCH=},{NSW=},{A=128},{B=59.0},{B1=52},{C=112},{C1=36},{DM=8},{DP=1.25},{DD=20},{E=80},{E11=0},{F1=6},{G=50},{G1=20},{H=M6x1.0x12dp},{HM=6},{HP=1.00},{HD=12},{K=125},{K1=25},{MM=5},{MP=0.80},{MD=10},{N1=40.0},{N2=30},{P=5},{P1=14},{Q11=16},{U=35},{Z=16.0},{PPATH=assemblies/mcga23_63_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
R
ⁿ/ₐ
U
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
MCGA-23-20-30
MCGA
20
75
34.0
32
63
20
M5X0.8X15dp
45
-
M4
32
16
M5x0.8x10深
75
15
54.000
36.000
18.000
M4X0.7X8dp
22.5
20
4
6
Φ8
Φ10
Rc1/8
25
11.0
10.0
MCGA-23-32-30
MCGA
32
106
51.5
45
90
30
M8X1.25X20dp
63
-
M6
40
18
M6x1.0x12深
100
20
66.500
41.500
29.500
M5X0.8X10dp
32.0
25
5
9
Φ13
Φ16
Rc1/8
30
12.0
12.0
MCGA-23-40-30
MCGA
40
128
59.0
52
112
36
M8X1.25X20dp
80
-
M6
50
20
M6x1.0x12深
125
25
81.000
51.000
30.000
M5X0.8X10dp
40.0
30
5
14
Φ16
Φ16
Rc1/8
35
16.0
16.5
MCGA-23-50-50
MCGA
50
150
69.0
62
132
45
M10X1.5X25dp
100
20
M8
63
25
M8x1.25x16深
140
30
87.000
52.000
39.000
M6X1X12dp
37.5
50
6
16
Φ20
Φ20
Rc1/4
40
16.0
17.5
MCGA-23-63-100
MCGA
63
180
87.0
78
156
53
M12X1.75X30dp
118
25
M10
80
40
M10x1.5x20深
175
35
100.000
60.000
68.000
M8X1.25X16dp
47.5
60
9
16
Φ25
Φ20
Rc3/8
60
17.5
21.0
MCGA-23-80-100
MCGA
80
243
110.0
100
212
71
M16X2X40dp
160
30
M12
106
56
M10x1.5x20深
224
40
110.500
62.500
87.500
M10X1.5X20dp
60.0
80
10
18
Φ35
Φ25
Rc3/8
75
22.0
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表