您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
LB-Q2 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCKQI3-ISO 15552標準PROFILE不旋轉氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mckqi3/q2_lb.prj},{NB=LB-Q2-63},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=32},{E=M16 x 1.5},{LB=9.0},{LH=50.0},{LL=32},{LM=10},{LR=50},{LS=75},{LT=5.0},{LX=89.0},{LY=185},{ZT=190},{O=56.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
LB
[mm]
LH
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
ZT
[mm]
LB-Q2-32
Q2
32
22
M10 x 1.25
7.0
32.0
24
8
32
47
5.0
55.5
142
144
LB-Q2-40
Q2
40
24
M12 x 1.25
9.0
36.0
28
10
36
53
5.0
63.2
161
163
LB-Q2-50
Q2
50
32
M16 x 1.5
9.0
45.0
32
10
45
65
5.0
77.5
170
175
LB-Q2-63
Q2
63
32
M16 x 1.5
9.0
50.0
32
10
50
75
5.0
89.0
185
190
LB-Q2-80
Q2
80
40
M20 x 1.5
12.0
63.0
41
13
63
95
6.0
110.5
210
215
LB-Q2-100
Q2
100
40
M20 x 1.5
14.0
71.0
41
13
75
115
6.0
128.5
220
230
LB-Q2-125
Q2
125
54
M27 x 2.0
16.0
90.0
45
25
90
140
9.0
160.0
250
270
LB-Q2-160
Q2
160
72
M36 x 2.0
18.0
115.0
60
15
115
180
10.0
206.0
300
320
LB-Q2-200
Q2
200
72
M36 x 2.0
24.0
135.0
70
35
135
220
12.0
245.0
320
345
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表