您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SHKPBT, SHKPMT, SHKPST - 导向轴支座 精密铸件、 L型 分离型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shkpbt_asmtab.prj},{NB=SHKPBT12},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{H=20},{L=32},{H1=30},{T=12},{S=6},{W=22},{W1=17},{A=16},{L1=20},{DD=5.5},{E=20},{M=M4 },{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{MASSS=85},{MASSA=30},{PPATH=shkpbt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
SHKPBT8
SHKPBT8
内六角
8
15
30
23
12
6
22
17
15
20
5.5
20
M4
4.5
8
4.5
2
14
7
2
SHKPBT10
SHKPBT10
内六角
10
20
32
29
12
6
22
17
16
20
5.5
20
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKPBT12
SHKPBT12
内六角
12
20
32
30
12
6
22
17
16
20
5.5
20
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKPBT16
SHKPBT16
内六角
16
25
38
37
12
6
22
17
19
26
5.5
26
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKPBT20
SHKPBT20
内六角
20
25
50
40
16
8
32
24
25
36
6.5
36
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKPBT25
SHKPBT25
内六角
25
30
50
48
16
8
32
24
25
36
6.5
36
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKPBT30
SHKPBT30
内六角
30
30
70
51
20
10
40
30
35
48
9.0
48
M8
9.0
14
9.0
3
14
8
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表