您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SHTB, SHTM, SHTS, SHTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 标准型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtb_asmtab.prj},{NB=SHTB13-20},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=13},{H=20},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{M=M4},{L1=30},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=5.000},{H0=12},{HH=20,25,30},{PPATH=shtb/shtb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
SHTB3-10
SHTB3-10
1根内六角止动螺丝
3
26
15
8
4
10
M3
18
3.5
SHTB4-10
SHTB4-10
1根内六角止动螺丝
4
26
16
8
4
10
M3
18
3.5
SHTB5-15
SHTB5-15
1根内六角止动螺丝
5
26
22
8
4
10
M3
18
3.5
SHTB6-15
SHTB6-15
1根内六角止动螺丝
6
26
23
8
4
10
M3
18
3.5
SHTB8-10
SHTB8-10
1根内六角止动螺丝
8
42
19
10
6
18
M4
30
4.5
SHTB10-10
SHTB10-10
1根内六角止动螺丝
10
42
20
10
6
18
M4
30
4.5
SHTB12-10
SHTB12-10
1根内六角止动螺丝
12
42
21
10
6
18
M4
30
4.5
SHTB13-20
SHTB13-20
1根内六角止动螺丝
13
42
32
10
6
18
M4
30
4.5
SHTB15-15
SHTB15-15
1根内六角止动螺丝
15
54
30
10
6
30
M4
42
4.5
SHTB16-15
SHTB16-15
1根内六角止动螺丝
16
54
30
10
6
30
M4
42
4.5
SHTB18-25
SHTB18-25
1根内六角止动螺丝
18
67
43
16
8
35
M6
50
6.6
SHTB20-15
SHTB20-15
1根内六角止动螺丝
20
67
33
16
8
35
M6
50
6.6
SHTB25-20
SHTB25-20
1根内六角止动螺丝
25
67
40
16
8
35
M6
50
6.6
SHTB30-20
SHTB30-20
1根内六角止动螺丝
30
85
43
20
10
45
M6
65
9.0
SHTB35-25
SHTB35-25
1根内六角止动螺丝
35
85
50
20
10
45
M6
65
9.0
SHTB40-25
SHTB40-25
1根内六角止动螺丝
40
100
55
20
10
60
M6
80
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表