您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
STHWCBK, STHWCK, SSTHWCK - Shaft Supports - Knock Hole Type - Two Plane Flange
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwcbk_asmtab.prj},{NB=STHWCBK16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{Q=5},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{BOLT=M5x12},{LL=12},{PPATH=../../metric/02_shaft_supports/sthwcbk_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Q
[mm]
M
粗牙螺纹时
ⁿ/ₐ
BOLT
螺栓M x 长度
[mm]
STHWCBK8
STHWCBK8
8
18
25
39
5
10
32
27
27
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
4
M4
M4x10
STHWCBK10
STHWCBK10
10
20
30
49
5
10
40
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
4
M5
M5x10
STHWCBK12
STHWCBK12
12
22
32
52
6
10
42
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWCBK15
STHWCBK15
15
27
35
56
6
12
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWCBK16
STHWCBK16
16
30
35
56
6
12
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
5
M5
M5x12
STHWCBK20
STHWCBK20
20
32
40
64
8
12
52
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
5
M5
M5x16
STHWCBK25
STHWCBK25
25
38
45
69
8
15
57
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
6
M5
M5x16
STHWCBK30
STHWCBK30
30
40
55
79
10
15
67
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWCBK35
STHWCBK35
35
48
60
94
12
15
77
66
66
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWCBK40
STHWCBK40
40
55
70
104
12
18
87
76
76
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
6
M8
M8x26
STHWCBK50
STHWCBK50
50
65
85
119
12
22
102
91
91
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
6
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表