您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
STHWRBK, STHWRK, SSTHWRK, STHWRAK - 导向轴支座 - 支架型 开口型-带定位孔型-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwrbk_asmtab.prj},{NB=STHWRBK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{W=37},{P1=37},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{Q=5},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{AB=M5x12},{LL=12},{PPATH=sthwrbk_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Q
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
AB
附属螺丝 M×长度
ⁿ/ₐ
STHWRBK8
STHWRBK8
8
+0.015/0
8.5
18
25
39
5
10
32
3.5
1.5
1.5
8
3.5
7.5
4.6
4
M4
M4x10
STHWRBK10
STHWRBK10
10
+0.015/0
10.0
20
30
49
5
10
40
4.5
1.5
1.5
10
3.0
9.0
5.6
4
M5
M5x10
STHWRBK12
STHWRBK12
12
+0.018/0
10.0
22
32
52
6
10
42
4.5
1.5
1.5
11
4.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWRBK15
STHWRBK15
15
+0.018/0
10.0
27
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12
5.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWRBK16
STHWRBK16
16
+0.018/0
9.5
30
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12
5.0
9.0
5.6
5
M5
M5x12
STHWRBK20
STHWRBK20
20
+0.021/0
10.0
32
40
64
8
12
52
6.6
1.5
2.0
14
6.0
9.0
5.6
5
M5
M5x16
STHWRBK25
STHWRBK25
25
+0.021/0
10.0
38
45
69
8
15
57
6.6
1.5
2.0
17
6.0
9.0
5.6
6
M5
M5x16
STHWRBK30
STHWRBK30
30
+0.021/0
12.5
40
55
79
10
15
67
6.6
1.5
2.0
20
10.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWRBK35
STHWRBK35
35
+0.025/0
12.5
48
60
94
10
15
77
9.0
1.5
2.0
23
12.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWRBK40
STHWRBK40
40
+0.025/0
15.0
55
70
104
12
18
87
9.0
1.5
2.0
26
13.0
14.0
9.0
8
M8
M8x26
STHWRBK50
STHWRBK50
50
+0.025/0
17.5
65
85
119
12
22
102
9.0
1.5
2.0
32
16.0
18.0
11.0
10
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表