您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
STHXCB, STHXC, SSTHXC, ATHXC - 导向轴支座 - 支架型 - 端部安装型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthxcb.prj},{NB=STHXCB16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL=9.0},{LL1=16},{E=16},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD=4.5},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{MB=M8},{M1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
MB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
STHXCB8
STHXCB8
8
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
22
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
STHXCB10
STHXCB10
10
+0.015/0
2.0
20
14
30
5
5.5
10
10
22
23
18
22
0
3.5
9.5
5.5
M5
STHXCB12
STHXCB12
12
+0.018/0
2.0
24
16
36
6
6.5
11
13
26
28
20
26
0
4.5
11.0
6.6
M6
STHXCB15
STHXCB15
15
+0.018/0
2.5
30
20
40
6
9.0
15
15
30
32
24
30
0
4.5
14.0
9.0
M8
STHXCB16
STHXCB16
16
+0.018/0
3.0
32
22
42
6
9.0
16
16
32
33
26
28
16
4.5
14.0
9.0
M8
STHXCB20
STHXCB20
20
+0.021/0
4.0
38
28
50
8
11.0
18
20
39
39
32
31
22
5.5
18.0
11.0
M10
STHXCB25
STHXCB25
25
+0.021/0
4.0
46
33
55
8
13.0
21
25
44
44
37
36
24
5.5
20.0
13.0
M12
STHXCB30
STHXCB30
30
+0.021/0
4.0
58
38
66
10
17.0
28
30
52
52
42
41
27
6.6
26.0
17.0
M16
STHXCB35
STHXCB35
35
+0.025/0
5.0
65
45
77
10
17.0
30
35
62
62
52
52
33
6.6
26.0
17.0
M16
STHXCB40
STHXCB40
40
+0.025/0
7.0
70
54
88
10
17.0
30
40
72
72
62
62
38
9.0
26.0
17.0
M16
STHXCB50
STHXCB50
50
+0.025/0
10.0
75
70
99
12
20.0
30
45
82
82
72
72
43
9.0
26.0
17.0
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表