您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C-SHWT, C-SH2WT, C-SHWTL, C-SH2WTL - 超重载型直线导轨 -加宽-
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
中精度商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/06_cn/c_shwt_asmtab.prj},{NB=C-SHWT30-160},{H=30},{NOB=},{LT=},{LS=160},{W=63},{L1=74.0},{B=53},{C=40},{S=6.000},{LL=10.000},{L2=54.0},{K=25.4},{T=10.0},{E=14},{T1=6.5},{H1=16.5},{W1=20},{W2=21.5},{CAA=0.5},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{F=60},{LW1=10.137},{LW2=16.000},{LH1=11.116},{LH2=5.474},{LH3=4.500},{LH4=6.000},{LC1=0.354},{LC2=2.000},{LC3=0.500},{LR1=1.802},{LR2=0.200},{LR3=0.500},{LR4=0.250},{ALT=},{PPATH=c_shwt/c_shwt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SHWT24-100
C-SHWT24-100
24
47
55.9
38
30
M5x8
39.5
20.8
8.0
7
5.5
13.0
15
16.0
0.5
4.5x7.5x6
60
20
C-SHWT30-160
C-SHWT30-160
30
63
74.0
53
40
M6x10
54.0
25.4
10.0
14
6.5
16.5
20
21.5
0.5
6x9.5x8.5
60
20
C-SHWT36-160
C-SHWT36-160
36
70
80.0
57
45
M8x12
59.0
30.2
12.0
14
7.5
20.0
23
23.5
0.9
7x11x9
60
20
C-SHWT42-200
C-SHWT42-200
42
90
95.3
72
52
M10x15
69.3
35.0
15.0
14
8
23.0
28
31.0
1.0
9x14x12
80
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表