您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C-SVR, C-SV2R, C-SVRL, C-SV2RL - 中载型直线导轨
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
中精度商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/06_cn/c_svr_asmtab.prj},{NB=C-SVR28-100},{H=28},{NOB=},{LT=},{LS=100},{W=42},{L1=47.8},{B=32},{S=5.000},{LL=5.000},{L2=27.8},{K=23.4},{T=7.20},{CBB=0.5},{E=14},{T1=4.5},{H1=16.5},{W1=20},{W2=11.0},{CAA=0.5},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{F=60},{LW1=10.137},{LW2=16.000},{LH1=11.116},{LH2=5.474},{LH3=4.500},{LH4=6.000},{LR1=1.802},{LR2=0.200},{LR3=0.500},{LR4=0.250},{ALT=},{PPATH=c_svr/c_svr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SVR24-100
C-SVR24-100
24
34
39.3
26
M4x5
22.9
20.8
6.20
0.5
7
5.5
13.0
15
9.5
0.5
4.5x7.5x6
60
20
C-SVR28-100
C-SVR28-100
28
42
47.8
32
M5x5
27.8
23.4
7.20
0.5
14
4.5
16.5
20
11.0
0.5
6x9.5x8.5
60
20
C-SVR33-100
C-SVR33-100
33
48
56.2
35
M6x6
35.2
27.2
8.15
1.0
14
4.5
20.0
23
12.5
0.9
7x11x9
60
20
C-SVR42-120
C-SVR42-120
42
60
66.4
40
M8x8
40.4
35.0
8.50
1.0
14
8.0
23.0
28
16.0
1.0
9x14x12
80
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表