您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C-HLG - 经济型 高组装直线导轨 - 标准型 - - 套件 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlg_asmtab.prj},{NB=C-HLG25-100},{NM=25},{L=100},{H=40},{H1=5.5},{N=12.5},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=35},{L1=58.0},{L2=84.0},{K1=16.80},{K2=6.00},{G=12.0},{ML=M6x8},{T=8.0},{H2=10.00},{H3=9.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{P=60},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=c_hlg/c_hlg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M
安装孔数 M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C-HLG15-100
C-HLG15-100
15
28
4.3
9.5
34
26
4.0
26
39.4
61.4
10.00
4.85
5.3
M4x5
6.0
7.95
7.7
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
2
20.0
C-HLG20-100
C-HLG20-100
20
30
4.6
11.0
44
32
6.0
36
50.5
77.5
12.25
6.00
12.0
M5x6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
2
20.0
C-HLG25-100
C-HLG25-100
25
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
58.0
84.0
16.80
6.00
12.0
M6x8
8.0
10.00
9.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
2
20.0
C-HLG30-200
C-HLG30-200
30
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
70.0
97.4
20.25
6.00
12.0
M8x10
8.5
9.50
13.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
3
20.0
C-HLG35-200
C-HLG35-200
35
55
7.5
18.0
70
50
10.0
50
80.0
117.8
20.80
7.00
13.4
M8x12
10.2
16.00
19.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
3
20.0
C-HLG45-255
C-HLG45-255
45
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
97.0
139.5
22.70
10.00
13.5
M10x17
16.0
18.40
30.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
3
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表