您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - 中载型直线导轨 - 普通间隙 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svr_asmtab.prj},{NB=SVR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{GREASE=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{MR=1.5},{N0=20},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{R3=2.2},{ALTMAX=3},{PPATH=svr_svw_series/svr_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
W
W (+/- 0.05公差)
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
S1
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
润滑脂嘴安装孔
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MB
滑块重量
[kg]
MR
导轨重量
[kg/m]
LT1
长度类型算法
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SVR24-100
SVR24-100
24
100
碳素钢
58HRC~
-20~80
34
41.0
26
M4x7
25.0
M4
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
20.0
60
20.0
5.0
8.23
33
33
57
0.15
1.5
Fixed
2
SVR28-160
SVR28-160
28
160
碳素钢
58HRC~
-20~80
42
47.0
32
M5x8
27.6
M5
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
20.0
60
20.0
7.2
12.1
58
58
135
0.20
2.4
Fixed
3
SVR33-160
SVR33-160
33
160
碳素钢
58HRC~
-20~80
48
59.0
35
M6x9
37.0
M6
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
20.0
60
20.0
11.7
19.6
109
109
225
0.30
3.4
Fixed
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表