您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
BNFB, BNFM, BNFR, BNFA - 滚珠丝杠螺帽支架-H尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bnfa.prj},{NB=BNFB1505R-20},{MAT=},{ST=B},{NO=1505R},{HSPE=[21:44/0.1]},{HS=20},{A=62},{PCD=44},{K=30},{M1LL=M4x7},{M1NDM=4},{M1KDM=3.242},{M1L=7},{D=34.4},{LL1=52},{F=28},{L=34},{LL2=7},{LL3=20},{M2LL=M6x12},{M2NDM=6},{M2KDM=4.917},{M2L=12},{ONO=(444)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
M1LL
M1xl
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
LL2
l2
[mm]
LL3
l3
[mm]
M2LL
M2xl
ⁿ/ₐ
BNFB801X-10
BNFB801X-10
801X
30
18.0
19
30
M3x5
12.4
24
8
16
3
10
M3x5
BNFB802S-18
BNFB802S-18
802S
40
31.0
27
45
M3x5
20.4
30
14
28
8
12
M4x8
BNFB802C-17
BNFB802C-17
802C
40
27.0
24
30
M4x7
16.4
30
12
24
6
12
M4x8
BNFB802R-17
BNFB802R-17
802R
43
29.0
30
0
M4x7
20.4
34
17
24
6
12
M4x8
BNFB804R-17
BNFB804R-17
804R
43
29.0
30
30
M3X5
23.4
34
16
24
6
12
M4x8
BNFB1002R-17
BNFB1002R-17
1002R
50
30.5
33
30
M4x7
23.4
42
16
24
6
12
M4x8
BNFB1002X-17
BNFB1002X-17
1002X
43
32.5
31
45
M4x7
23.4
34
16
26
7
12
M4x8
BNFB1002S-17
BNFB1002S-17
1002S
43
32.5
31
45
M4x7
23.4
34
16
24
6
12
M4x8
BNFB1004S-20
BNFB1004S-20
1004S
52
34.0
36
30
M4x7
26.4
42
22
32
10
16
M5x10
BNFB1004C-17
BNFB1004C-17
1004C
50
30.0
31
30
M4x7
22.4
40
18
27
6
15
M5x10
BNFB1004R-17
BNFB1004R-17
1004R
52
31.0
36
30
M4x7
26.4
42
22
27
6
15
M5x10
BNFB1010R-17
BNFB1010R-17
1010R
52
32.0
36
30
M4x7
28.4
42
23
27
6
15
M5x10
BNFB1010S-17
BNFB1010S-17
1010S
52
32.0
36
30
M4x7
28.4
42
23
34
7
20
M5x10
BNFB1202S-20
BNFB1202S-20
1202S
50
37.0
33
45
M4x7
25.4
40
15
28
8
14
M5x10
BNFB1204S-23
BNFB1204S-23
1204S
50
43.5
41
45
M5x7
30.4
40
20
34
7
20
M5x10
BNFB1204C-20
BNFB1204C-20
1204C
52
34.0
33
30
M4x7
24.4
42
20
27
6
15
M5x10
BNFB1204R-20
BNFB1204R-20
1204R
60
35.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
29
7
15
M5x10
BNFB1205S-20
BNFB1205S-20
1205S
60
36.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
36
8
20
M5x10
BNFB1210S-20
BNFB1210S-20
1210S
60
36.0
41
30
M5x7
30.4
50
24
40
10
20
M5x10
BNFB1405R-20
BNFB1405R-20
1405R
60
36.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
40
10
20
M5x10
BNFB1505C-20
BNFB1505C-20
1505C
60
37.0
42
30
M5x7
31.4
50
24
34
7
20
M6x12
BNFB1505R-20
BNFB1505R-20
1505R
62
37.0
44
30
M4x7
34.4
52
28
34
7
20
M6x12
BNFB1505S-20
BNFB1505S-20
1505S
62
37.0
45
30
M5x7
34.4
52
28
36
8
20
M6x12
BNFB1510S-20
BNFB1510S-20
1510S
62
37.0
45
30
M5x7
34.4
52
28
42
11
20
M6x12
BNFB1510C-20
BNFB1510C-20
1510C
62
37.0
42
30
M5x7
31.4
52
24
38
7
24
M6x12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表