您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MTWK, MTWBK, RMTWK, MTSWK, MTWLK, MTWBLK, RMTWLK, MTSWLK - 30度梯形丝杠 30度梯形丝杠支座组件配套用
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtwk.prj},{NB=MTWK16-100-S2},{THDS=RHS},{MAT=S45C},{ST=-},{D=16},{DLMIN=26},{L=100},{S=2},{F=12},{R=12},{B=8},{T=29},{Q=12},{A=12},{M=12},{E=10},{D2=16},{P=3},{ALT8=},{ALT9=},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT4MR=},{MR=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KE=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
A
[mm]
MP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTWK12-80-S2
MTWK12-80-S2
12
10
8
7
26
8
11
8x1.0
6
12
2
0
0.0
MTWK14-80-S2
MTWK14-80-S2
14
12
10
8
29
10
12
10x1.0
8
14
3
0
0.0
MTWK16-100-S2
MTWK16-100-S2
16
12
12
8
29
12
12
12x1.0
10
16
3
0
0.0
MTWK18-150-S2
MTWK18-150-S2
18
12
12
8
29
12
12
12x1.0
10
18
4
0
0.0
MTWK20-150-S2
MTWK20-150-S2
20
12
15
9
34
15
14
15x1.0
12
20
4
0
0.0
MTWK22-150-S2
MTWK22-150-S2
22
12
15
9
34
15
14
15x1.0
12
22
5
0
0.0
MTWK25-150-S2
MTWK25-150-S2
25
12
15
9
34
15
14
15x1.0
12
25
5
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表