您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NSFMKRT, SFMKRT, PSFMKRT, SSFMKRT, NSFHKRT, SFHKRT, PSFHKRT, SSFHKRT, NSFGKRT, SFGKRT, PSFGKRT, SSFGKRT, AHFGKRT - 转轴 -一端内螺纹型·带键槽型-
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfgkrt_asmtab.prj},{NB=NSFMKRT17-20-M4-KA0-A5},{TS=M},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=20.0},{M=4},{NOK=1},{KA=0.0},{A=5.0},{KB=0.0},{B=0.0},{KC=0.0},{C=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT7=},{SC=0},{ALT6=},{TA=0.0},{TB=0.0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfgkrt/psfgkrt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
WALT7
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
DDALT6
d
[mm]
MM
m
[mm]
N
[mm]
ALT20V
V
[mm]
NSFMKRT6-15-M2.6-KA5.2-A2
NSFMKRT6-15-M2.6-KA5.2-A2
NSFMKRT
6
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT8-15-M2.6-KA5.2-A3
NSFMKRT8-15-M2.6-KA5.2-A3
NSFMKRT
8
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT10-15-M3-KA0-A3
NSFMKRT10-15-M3-KA0-A3
NSFMKRT
10
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT12-15-M3-KA0-A4
NSFMKRT12-15-M3-KA0-A4
NSFMKRT
12
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT13-15-M3-KA0-A5
NSFMKRT13-15-M3-KA0-A5
NSFMKRT
13
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT15-15-M3-KA0-A5
NSFMKRT15-15-M3-KA0-A5
NSFMKRT
15
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT16-15-M4-KA0-A5
NSFMKRT16-15-M4-KA0-A5
NSFMKRT
16
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT17-20-M4-KA0-A5
NSFMKRT17-20-M4-KA0-A5
NSFMKRT
17
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT18-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT18-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT
18
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT20-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT20-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT
20
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT22-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT22-20-M4-KA0-A6
NSFMKRT
22
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT25-20-M4-KA0-A8
NSFMKRT25-20-M4-KA0-A8
NSFMKRT
25
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT30-20-M5-KA0-A8
NSFMKRT30-20-M5-KA0-A8
NSFMKRT
30
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMKRT35-70-M6-KA0-A10
NSFMKRT35-70-M6-KA0-A10
NSFMKRT
35
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFHKRT40-80-M10-KA0-A12
NSFHKRT40-80-M10-KA0-A12
NSFHKRT
40
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFHKRT50-100-M12-KA0-A14
NSFHKRT50-100-M12-KA0-A14
NSFHKRT
50
0
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表