您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
BGCTB, BGCT - 带座轴承 嵌入式止推轴承型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgctb_asmtab.prj},{NB=BGCTB14},{ST=B},{DD=14},{D=26},{B=25},{H=66},{W=44},{T=24},{DDZZ=17},{D1=31},{D2=33},{D3=34},{T1=16},{B1=17.0},{A=52},{F=0},{M=M8 (6.8)},{DD1=11},{H1=6.5},{BN=NKXZ14},{DD2=6.800},{MMAX=8.000},{PPATH=bgctb/bgctb_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDZZ
dz
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (d2)
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BN
使用轴承
ⁿ/ₐ
BGCTB7
BGCTB7
S45C相当
SCM435 2个
7
19
23
54
38
22
10
25
27
24
14
15.5
41
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ7
BGCTB9
BGCTB9
S45C相当
SCM435 2个
9
21
23
56
40
22
12
27
29
26
14
15.5
43
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ9
BGCTB12
BGCTB12
S45C相当
SCM435 2个
12
24
23
60
40
22
15
29
31
30
14
15.5
46
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ12
BGCTB14
BGCTB14
S45C相当
SCM435 2个
14
26
25
66
44
24
17
31
33
34
16
17.0
52
0
M8 (6.8)
11
6.5
NKXZ14
BGCTB17
BGCTB17
S45C相当
SCM435 2个
17
30
30
77
54
29
20
36
38
36
20
20.5
50
32
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ17
BGCTB20
BGCTB20
S45C相当
SCM435 2个
20
37
30
88
58
29
25
43
45
45
19
20.5
59
36
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ20
BGCTB25
BGCTB25
S45C相当
SCM435 2个
25
42
30
94
64
29
30
48
50
50
19
20.5
64
39
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ25
BGCTB30
BGCTB30
S45C相当
SCM435 2个
30
47
30
96
66
29
35
53
55
54
18
21.0
66
40
M10 (8.5)
14
8.6
NKXZ30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表