您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - 带座轴承 T型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghfb_asmtab.prj},{NB=BGHFB6002ZZ-25},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{STS=ZZ},{MS=0},{HH=25},{HH1=[25:60/1]},{DD=15},{TEMP=0},{TEMP1=2},{D=32},{BT=1.200},{D3=34.400},{DDHH=28},{B=9},{LL1=2},{HD1=20},{L=68},{L1=54.0},{L2=40},{T=15},{S=15},{C=10},{DD1=6.5},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=bghfb/bghfb_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGHFB623ZZ-10
BGHFB623ZZ-10
弹簧钢
623
3
10
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
4.5
BGHFB624ZZ-10
BGHFB624ZZ-10
弹簧钢
624
4
13
9
5
2
21
38
28.0
18
10
5
4.5
BGHFB605ZZ-10
BGHFB605ZZ-10
弹簧钢
605
5
14
10
5
2
21
40
30.0
20
10
5
4.5
BGHFB625ZZ-15
BGHFB625ZZ-15
弹簧钢
625
5
16
12
5
2
27
46
34.0
22
10
10
4.5
BGHFB606ZZ-15
BGHFB606ZZ-15
弹簧钢
606
6
17
13
6
2
28
47
35.0
23
12
10
5.5
BGHFB626ZZ-15
BGHFB626ZZ-15
弹簧钢
626
6
19
15
6
2
29
49
37.0
25
12
10
5.5
BGHFB698ZZ-15
BGHFB698ZZ-15
弹簧钢
698
8
19
16
6
2
29
49
37.0
25
11
10
5.5
BGHFB608ZZ-15
BGHFB608ZZ-15
弹簧钢
608
8
22
18
7
2
30
53
41.0
29
12
10
5.5
BGHFB628ZZ-15
BGHFB628ZZ-15
弹簧钢
628
8
24
20
8
2
31
56
44.0
32
15
10
5.5
BGHFB6800ZZ-15
BGHFB6800ZZ-15
弹簧钢
6800
10
19
16
5
2
29
50
38.0
26
10
10
5.5
BGHFB6900ZZ-15
BGHFB6900ZZ-15
弹簧钢
6900
10
22
19
6
2
30
53
41.0
29
12
10
5.5
BGHFB6000ZZ-20
BGHFB6000ZZ-20
弹簧钢
6000
10
26
22
8
2
37
58
46.0
34
15
10
5.5
BGHFB6200ZZ-20
BGHFB6200ZZ-20
弹簧钢
6200
10
30
24
9
2
39
62
50.0
38
15
10
5.5
BGHFB6801ZZ-20
BGHFB6801ZZ-20
弹簧钢
6801
12
21
18
5
2
35
53
41.0
29
10
10
5.5
BGHFB6901ZZ-20
BGHFB6901ZZ-20
弹簧钢
6901
12
24
21
6
2
36
56
44.0
32
12
10
5.5
BGHFB6001ZZ-20
BGHFB6001ZZ-20
弹簧钢
6001
12
28
24
8
2
38
60
48.0
36
15
10
5.5
BGHFB6201ZZ-20
BGHFB6201ZZ-20
弹簧钢
6201
12
32
26
10
2
40
64
52.0
40
16
10
5.5
BGHFB6802ZZ-20
BGHFB6802ZZ-20
弹簧钢
6802
15
24
21
5
2
36
56
44.0
32
10
10
5.5
BGHFB6902ZZ-20
BGHFB6902ZZ-20
弹簧钢
6902
15
28
25
7
2
38
60
48.0
36
12
15
5.5
BGHFB6002ZZ-25
BGHFB6002ZZ-25
弹簧钢
6002
15
32
28
9
2
45
68
54.0
40
15
15
6.5
BGHFB6202ZZ-25
BGHFB6202ZZ-25
弹簧钢
6202
15
35
29
11
2
47
72
58.0
44
16
15
6.5
BGHFB6903ZZ-25
BGHFB6903ZZ-25
弹簧钢
6903
17
30
27
7
2
44
64
52.0
38
13
15
6.5
BGHFB6003ZZ-25
BGHFB6003ZZ-25
弹簧钢
6003
17
35
31
10
2
47
70
56.0
43
16
15
6.5
BGHFB6203ZZ-25
BGHFB6203ZZ-25
弹簧钢
6203
17
40
34
12
2
49
76
62.0
49
19
15
6.5
BGHFB6804ZZ-25
BGHFB6804ZZ-25
弹簧钢
6804
20
32
29
7
2
45
68
53.5
40
13
15
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表