您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CFFRU - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - 平头型 - 无密封型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffru_asmtab.prj},{NB=CFFRU8-19},{MATU=Shore A90},{MATCF=52100 Bearing Steel},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{PPATH=cffru/cffru_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATU
聚氨酯材质
ⁿ/ₐ
MATCF
凸轮轴承随动器材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
CFFRU5-13
CFFRU5-13
肖氏A90
SUJ2
5
5x0.8
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
CFFRU6-16
CFFRU6-16
肖氏A90
SUJ2
6
6x1.0
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
CFFRU8-19
CFFRU8-19
肖氏A90
SUJ2
8
8x1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
CFFRU10-22
CFFRU10-22
肖氏A90
SUJ2
10
10x1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
CFFRU12-30
CFFRU12-30
肖氏A90
SUJ2
12
12x1.5
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
CFFRU16-35
CFFRU16-35
肖氏A90
SUJ2
16
16x1.5
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表