您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CFFRUCT, CFFRUCTS ,CFFRUCTP, CFFRUCTSP - 树脂包覆型凸轮轴承随动器 - 扣环型 - 头部内六角孔 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffruct_asmtab.prj},{NB=CFFRUCT10-22},{MATR=MC Nylon},{MATCF=SUJ2},{DD=10},{D=22},{MP=10x1.25},{M1=10},{PITCH=1.25},{LL=13},{B=18},{B1=13.0},{B2=12},{B3=3.5},{D2=18.0},{L=36},{L1=39.00},{DD1=4},{DD2=0},{LL1=0},{H=5},{FF=15},{PPATH=cffruct/cffruct_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
CFFRUCT8-19
CFFRUCT8-19
8
8x1.25
11
17
12.0
11
3.5
1.1
20.0
16.0
32
35.00
4
0
0
4
CFFRUCT10-22
CFFRUCT10-22
10
10x1.25
13
18
13.0
12
3.5
1.1
23.0
18.0
36
39.00
4
0
0
5
CFFRUCT12-30
CFFRUCT12-30
12
12x1.5
14
21
15.0
14
4.5
1.3
31.4
23.5
40
44.00
6
3
6
6
CFFRUCT16-35
CFFRUCT16-35
16
16x1.5
18
26
19.5
18
5.5
1.6
37.0
28.5
52
56.75
6
3
8
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表