您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CHDF - 滚珠轴承组件(经济型) -铸铁方法兰型-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/chdf_asmtbl.prj},{NB=CHDF25},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{B=34.0},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{T=490},{ALC=1400},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=590},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{WA=14.653},{WB=3.735},{WC=4.938},{HA=28.000},{HB=25.500},{TTA=9.427},{K=6.233},{K1=15.903},{CT=14.300},{DIA=49.141},{SW=4.800},{SW2=6.598},{SW3=8.083},{SW4=2.704},{ST1=6.207},{ST2=9.036},{ST3=9.388},{ST4=2.445},{SRR=1.596},{SRR2=3.303},{SRR3=1.912},{TW=12.482},{WT=39.842},{RC=36.405},{TC=40.888},{TU=5.000},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
CHDF20
CHDF20
20
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
M6X1
CHDF25
CHDF25
25
68
95
70
14
35.7
27.0
16
16
12
34.0
14.3
M6X1
CHDF30
CHDF30
30
80
108
83
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
M6X1
CHDF35
CHDF35
35
90
117
92
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
M8X1
CHDF40
CHDF40
40
100
130
102
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
M8X1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表