您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HBTP - 钢板制滚珠轴承组件-法兰型-轴承盖
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hbtp_asmtab.prj},{NB=HBTP15},{MATH=Low Carbon Steel C},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~ +100},{D=15},{L=59},{H=81},{A=14},{J=63.5},{N=7},{A1=4.0},{H1=49},{H2=44},{B=22.0},{S=6.0},{BN=M6},{ALR=2650},{ALA=640},{CR=9550},{CO=4800},{M=M5x0.8},{MMAX=5.000},{PITCH=0.800},{T=240},{ALC=478},{WGHT=240},{W2=125},{W3=129},{D1=24.700},{D2=21.910},{D3=20.820},{D4=8.750},{D5=29.500},{D6=18.930},{MP=4.000},{SETHIGHT=4.000},{PPATH=hbtp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
H1
H1 (最小)
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BN
螺栓公称尺寸
[mm]
ALR
直径(容许负载)
[N]
ALA
轴向(容许负载)
[N]
CR
轴承 基本额定载荷 Cr(动)
[N]
CO
轴承 基本额定载荷 Co(静)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴向容许负载
[N]
WGHT
重量
[g]
HBTP12
HBTP12
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
12
59
81
14
63.5
7
4.0
49
22.0
6.0
M6
2650
640
9550
4800
M5x0.8
240
478
250
HBTP15
HBTP15
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
15
59
81
14
63.5
7
4.0
49
22.0
6.0
M6
2650
640
9550
4800
M5x0.8
240
478
240
HBTP20
HBTP20
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
20
67
90
16
71.5
9
4.0
56
24.7
7.0
M8
3100
740
12800
6600
M5x0.8
250
1280
290
HBTP25
HBTP25
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
25
71
95
18
76.0
9
4.0
60
27.0
7.5
M8
3530
900
14000
7900
M6x0.75
490
1400
360
HBTP30
HBTP30
SPCC
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
30
84
113
18
90.5
11
5.2
71
30.3
8.0
M10
4900
1220
19600
11300
M6x0.75
490
1960
560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表