您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HDHCP - 滚珠轴承组件 - 简易菱形法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdhcp_asmtab.prj},{NB=HDHCP17},{TYPE=HDHCP},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{D=17},{F=81},{F1=63.5},{W=56},{TT=9.5},{A=25.5},{A1=18.0},{A2=9.5},{DD=7},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{MX=5.000},{LX=6.000},{T=250},{ALC=476},{MASS=250},{PPATH=hdhcp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
MASS
重量
[g]
HDHCP12
HDHCP12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
12
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
280
HDHCP15
HDHCP15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
15
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
270
HDHCP17
HDHCP17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
17
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
250
HDHCP20
HDHCP20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
20
90
71.5
63
11.0
28.7
20.0
11.0
10
24.7
7.0
12.8
6.6
M5x0.8
250
1280
300
HDHCP25
HDHCP25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
25
95
76.0
69
11.0
30.5
20.0
11.0
10
27.0
7.5
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
400
HDHCP30
HDHCP30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
30
113
90.5
79
12.0
34.3
22.5
12.0
12
30.3
8.0
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
580
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表