您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HDTKP,HDTKPN - 滚珠轴承组件 - 张紧型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdtkp_asmtab.prj},{NB=HDTKP25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TS=1},{D=25},{H1=89},{H2=76},{H3=51},{H4=32},{L=97},{L1=62},{A=32},{A1=24},{A2=12},{W1=16},{W2=10},{Z=51},{DD=19},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{MX=6.000},{DEP=5.000},{PITCH=0.750},{T=490},{ALC=1400},{W=820},{D2=37.000},{PPATH=hdtkp/hdtkp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
Z
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
W
重量
[g]
HDTKP12
HDTKP12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
12
89
76
51
32
94
61
32
21
12
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
790
HDTKP15
HDTKP15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
15
89
76
51
32
94
61
32
21
12
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
770
HDTKP17
HDTKP17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
17
89
76
51
32
94
61
32
21
12
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
760
HDTKP20
HDTKP20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
20
89
76
51
32
94
61
32
21
12
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
740
HDTKP25
HDTKP25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
25
89
76
51
32
97
62
32
24
12
16
10
51
19
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
820
HDTKP30
HDTKP30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
30
102
89
56
37
113
70
37
28
12
16
10
57
22
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1300
HDTKP35
HDTKP35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
35
102
89
64
37
129
78
37
30
12
16
13
64
22
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1600
HDTKP40
HDTKP40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
40
114
102
83
49
144
88
49
33
16
19
16
83
29
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
2400
HDTKP45
HDTKP45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
45
117
102
83
49
144
87
49
35
16
19
16
83
29
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2400
HDTKP50
HDTKP50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
4137合金钢
50
117
102
83
49
149
90
49
37
16
19
16
86
29
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表