您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - 耐热160度润滑脂封入型滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hhb695zz.prj},{NB=HHB6200ZZ},{PN=HHB6200ZZ},{DD=10},{MATR=440C Stainless Steel},{HARD=57~63 HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATRET=304 Stainless Steel},{BP=JIS-B-1514 Class 0},{OT=0~+160},{D=30},{B=9},{RR=0.6},{CR=4.35},{COR=1.91},{DS=14.0},{DSS=16.0},{DDHH=26.0},{R=0.6},{MASS=32.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MATR
内圈、外圈材质
ⁿ/ₐ
HARD
内径、外径硬度
ⁿ/ₐ
MATS
轴承盖材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
MATRET
保持器材质
ⁿ/ₐ
BP
轴承精度
[mm]
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSS
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
HHB695ZZ
HHB695ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
13
4
0.2
915
346
6.6
0.0
11.4
0.2
2.4
HHB605ZZ
HHB605ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
14
5
0.2
1130
406
6.6
0.0
12.4
0.2
3.5
HHB625ZZ
HHB625ZZ
5
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
16
5
0.3
1470
540
7.0
0.0
14.0
0.3
4.8
HHB696ZZ
HHB696ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
15
5
0.2
1139
418
7.6
0.0
13.4
0.2
3.8
HHB606ZZ
HHB606ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
17
6
0.3
1924
677
8.0
0.0
15.0
0.3
6.0
HHB626ZZ
HHB626ZZ
6
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
19
6
0.3
1986
717
8.0
0.0
17.0
0.3
8.1
HHB698ZZ
HHB698ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
19
6
0.3
1901
734
10.0
0.0
17.0
0.3
7.3
HHB608ZZ
HHB608ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
22
7
0.3
2799
1103
10.0
0.0
20.0
0.3
12.0
HHB628ZZ
HHB628ZZ
8
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
24
8
0.3
2833
1138
10.0
0.0
22.0
0.3
17.0
HHB6900ZZ
HHB6900ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
22
6
0.3
2.29
1.01
12.0
12.5
20.0
0.3
10.0
HHB6000ZZ
HHB6000ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
26
8
0.3
3.90
1.57
12.0
13.0
24.0
0.3
19.0
HHB6200ZZ
HHB6200ZZ
10
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
30
9
0.6
4.35
1.91
14.0
16.0
26.0
0.6
32.0
HHB6901ZZ
HHB6901ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
24
6
0.3
2.45
1.16
14.0
14.5
22.0
0.3
11.0
HHB6001ZZ
HHB6001ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
28
8
0.3
4.35
1.89
14.0
15.5
26.0
0.3
22.0
HHB6201ZZ
HHB6201ZZ
12
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
32
10
0.6
5.80
2.44
16.0
17.0
28.0
0.6
37.0
HHB6902ZZ
HHB6902ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
28
7
0.3
3.70
1.80
17.0
17.0
26.0
0.3
17.0
HHB6002ZZ
HHB6002ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
32
9
0.3
4.75
2.26
17.0
19.0
30.0
0.3
30.0
HHB6202ZZ
HHB6202ZZ
15
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
35
11
0.6
6.50
3.00
19.0
20.5
31.0
0.6
45.0
HHB6903ZZ
HHB6903ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
30
7
0.3
3.90
2.04
19.0
19.5
28.0
0.3
18.0
HHB6003ZZ
HHB6003ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
35
10
0.3
5.10
2.60
19.0
21.5
33.0
0.3
39.0
HHB6203ZZ
HHB6203ZZ
17
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
40
12
0.6
8.15
3.84
21.0
23.5
36.0
0.6
65.0
HHB6904ZZ
HHB6904ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
37
9
0.3
5.40
2.96
22.0
24.0
35.0
0.3
36.0
HHB6004ZZ
HHB6004ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
42
12
0.6
7.95
4.00
24.0
25.5
38.0
0.6
69.0
HHB6204ZZ
HHB6204ZZ
20
SUS440C
57~63 HRC
SUS304
SUS440C
SUS304
JIS B 1514 0级
0~+160
47
14
1.0
10.90
5.28
25.0
26.5
42.0
1.0
106.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表