您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NKXRZ - 止推滚针轴承、止推滚珠轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/nkxrz.prj},{NB=NKXRZ20},{RFS=k5},{RFH=K6},{MAT=52100 Bearing Steel Equivalent},{AC=Cover},{DD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{T=11},{RR=0.6},{RR1=0.3},{DD1=25},{D1=43.2},{LL=9.5},{AA=37.7},{CR=18.8},{COR=30.5},{CA=33.5},{CPA=76},{DS=39},{D2=22},{R=0.6},{R1=0.3},{MASS=152.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
RR1
r1 (min.)
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
LL
l
[mm]
AA
a
[mm]
CR
基本动态额定负载Cr
[kN]
COR
基本静态额定负载 Cor
[kN]
CA
轴向 基本额定动负载 Ca
[kN]
CPA
基本额定静负载 Cpa
[kN]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
D2
安装尺寸 C2(最小)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
R1
安装尺寸 R1 (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
NKXRZ12
NKXRZ12
相当于SUJ2
端盖
12
24
16
23
9
0.3
0.3
15
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXRZ14
NKXRZ14
相当于SUJ2
端盖
14
26
17
25
9
0.3
0.3
17
31.2
8.0
25.7
11.9
15
15.9
33.5
27
16
0.3
0.3
62.5
NKXRZ17
NKXRZ17
相当于SUJ2
端盖
17
30
20
30
10
0.3
0.3
20
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
24.9
53
32
19
0.3
0.3
97.5
NKXRZ20
NKXRZ20
相当于SUJ2
端盖
20
37
20
30
11
0.6
0.3
25
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
33.5
76
39
22
0.6
0.3
152.5
NKXRZ25
NKXRZ25
相当于SUJ2
端盖
25
42
20
30
11
0.6
0.3
30
48.2
9.5
42.7
22.6
36
35.5
86
44
27
0.6
0.3
173.8
NKXRZ30
NKXRZ30
相当于SUJ2
端盖
30
47
20
30
12
0.6
0.3
35
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
39
101
49
32
0.6
0.3
204.0
NKXRZ35
NKXRZ35
相当于SUJ2
端盖
35
52
20
32
13
0.6
0.3
40
61.2
10.0
55.7
26
47
56
148
56
37
0.6
0.3
258.2
NKXRZ40
NKXRZ40
相当于SUJ2
端盖
40
58
20
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.6
27.5
53
59
163
61
42
0.6
0.3
310.8
NKXRZ45
NKXRZ45
相当于SUJ2
端盖
45
62
25
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
38
74
61
177
66
48
0.6
0.6
358.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表