您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PDR,PDRN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdr_asmtab.prj},{NB=PDR25},{TPS=1},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{W1=790},{W2=730},{W3=630},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=pdr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴耐力
[N]
MASS
重量
[g]
PDR12
PDR12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
30.2
127
95
38
19
13
M10X1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
650
PDR15
PDR15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
30.2
127
95
38
19
13
M10X1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
630
PDR17
PDR17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
30.2
127
95
38
19
13
M10X1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
620
PDR20
PDR20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
33.3
127
95
38
19
13
M10X1.5
12
15
65
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
650
PDR25
PDR25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
36.5
140
105
38
16
13
M10X1.5
15
16
70
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
790
PDR30
PDR30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
42.9
165
121
48
21
17
M14X2.0
18
18
83
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
1260
PDR35
PDR35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
47.6
167
127
48
21
17
M14X2.0
20
19
94
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1590
PDR40
PDR40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
49.2
184
137
54
25
17
M14X2.0
20
19
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1920
PDR45
PDR45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
54.0
190
146
54
22
17
M14X2.0
25
20
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2190
PDR50
PDR50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
57.2
206
159
60
25
20
M16X2.0
25
22
114
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2590
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表