您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PDRM - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrm_asmtab.prj},{NB=PDRM35},{MTH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MTB=52100 Bearing Steel},{MTRS=Silicon Rubber},{MTSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=35},{JIS=UCP307},{H=56},{L=210},{L1=160},{A=56},{DD1=25},{DD=17},{TT=21},{H1=105},{B=48},{S=19},{CRR=33.5},{COR=19.2},{M1=M8x1},{M1ALG=8},{T=830},{ALC=1675},{MASS=2700},{HR1=49},{HR2=81},{HR3=75.993},{HR4=50.5},{HH1=14},{HH2=17},{HW2=56},{HW3=68},{HW4=103.5},{HA1=3.870},{HW5=47.0},{HW6=33},{R1=4},{R2=15},{R3=8},{LEN1=99.0},{LEN2=15},{W=30},{BW=25},{GZ=6.5},{LS=8},{PPATH=pdrm/pdrm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MTB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MTRS
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
MTSS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精密
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
D
[mm]
JIS
JIS公称规格
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CRR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
Set Screw Axial Load Capacity
[N]
MASS
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
PDRM25
PDRM25
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
25
UCP305
45
175
132
45
20
17
16
84
38
15
21.3
10.9
M6x0.75
390
1065
1600
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM30
PDRM30
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
30
UCP306
50
180
140
50
20
17
19
94
43
17
26.8
15.0
M6x0.75
390
1340
1900
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM35
PDRM35
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
35
UCP307
56
210
160
56
25
17
21
105
48
19
33.5
19.2
M8x1
830
1675
2700
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM40
PDRM40
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
40
UCP308
60
220
170
60
27
17
23
116
52
19
40.5
23.9
M10x1.25
1620
2025
3120
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM45
PDRM45
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
45
UCP309
67
245
190
67
30
20
25
128
57
22
51.5
29.5
M10x1.25
1620
2575
4130
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
PDRM50
PDRM50
PDRM
合金铸铁 30级
SUJ2
硅橡胶
SCM435
JIS B 1558, JIS B 1559
-15 ~+100
50
UCP310
75
275
212
75
35
20
28
143
61
22
61.5
38.2
M12x1.5
2790
3075
5680
pdrm/pdrm_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表