您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PKB625ZZ, PKB626ZZ, PKB628ZZ, PKB6000ZZ, PKB6001ZZ, PKB6002ZZ, PKB6003ZZ, PKB6004ZZ, - 树脂滚珠轴承 PEEK
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pkb6001zz.prj},{NB=PKB6000ZZ},{MAT=PEEK (Heat Resistance, Chemical Resistance)},{MATRE=Alumina Ceramics},{OT=-50 ~ +180},{BN=6000ZZ},{DD=10},{DDTOL=+/-0.03},{D=26},{DTOL=+0.08/0},{B=8},{BTOL=+/-0.1},{CC=0.3},{DSMIN=12},{DSMAX=13.8},{DDHH=24},{AL=3.0},{ARF=1000},{MASS=5.1},{AA=7.33800},{BB=1.900},{C=0.3},{D1=14.8000},{D2=20.8000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
主体/保持器材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
CC
c
[mm]
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
AL
关于容许负载
[kgf/1pc.]
ARF
容许转速
[rpm]
MASS
重量(参考)
[g]
PKB625ZZ
PKB625ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
625ZZ
5
+/-0.03
16
+0.08/0
5
+/-0.1
0.3
6
7.4
14
1.5
1800
1.3
PKB626ZZ
PKB626ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
626ZZ
6
+/-0.03
19
+0.08/0
6
+/-0.1
0.3
7
9.0
17
1.5
1500
2.0
PKB628ZZ
PKB628ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
628ZZ
8
+/-0.03
24
+0.08/0
8
+/-0.1
0.3
9
12.0
22
2.8
1200
4.4
PKB6000ZZ
PKB6000ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
6000ZZ
10
+/-0.03
26
+0.08/0
8
+/-0.1
0.3
12
13.8
24
3.0
1000
5.1
PKB6001ZZ
PKB6001ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
6001ZZ
12
+/-0.03
28
+0.08/0
8
+/-0.1
0.3
14
15.5
26
4.0
950
5.6
PKB6002ZZ
PKB6002ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
6002ZZ
15
+/-0.03
32
+0.1/0
9
+/-0.1
0.3
17
18.6
30
5.5
810
7.8
PKB6003ZZ
PKB6003ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
6003ZZ
17
+/-0.04
35
+0.1/0
10
+/-0.1
0.3
19
21.0
33
6.5
730
9.4
PKB6004ZZ
PKB6004ZZ
PTFE (耐热性, 耐化学药品性)
氧化铝陶瓷
-50 ~ +180
6004ZZ
20
+/-0.04
42
+0.12/0
12
+/-0.1
0.5
22
25.0
38
8.0
610
16.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表