您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CBDBW, CBDBWH, CBDW - 支点用台阶螺丝对边距离-普通级
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/cbdw.prj},{NB=CBDBW6-2},{TS1='1','Straight Slot', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats','4','Hexagonal Head'},{MAT=1},{HARD=},{D=6},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{L=2},{A=10},{E1=2.5},{E2=4.0},{MP=4x0.7},{NDM=4.000},{PITCH=0.700},{F1=8},{LL1=1.2},{WW=1.2},{B1=3.0},{HHH=1.5},{HHH1=3.0},{C1=0.5},{WW1=8},{G1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
MP
MxP 粗牙
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
CBDBW4-1
CBDBW4-1
四氧化三铁保护膜
4
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
6
3.5
2.6x0.45
4
0.8
0.5
5
CBDBW5-1
CBDBW5-1
四氧化三铁保护膜
5
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
8
4.0
3x0.5
6
1.0
0.5
7
CBDBW6-2
CBDBW6-2
四氧化三铁保护膜
6
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
10
4.0
4x0.7
8
1.2
0.5
8
CBDBW8-5
CBDBW8-5
四氧化三铁保护膜
8
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
12
4.5
5x0.8
10
1.4
1.0
10
CBDBW10-5
CBDBW10-5
四氧化三铁保护膜
10
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
16
5.0
6x1.0
12
1.5
1.0
13
CBDBW12-6
CBDBW12-6
四氧化三铁保护膜
12
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
18
5.0
8x1.25
12
1.5
1.0
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表